NH-sikringslastafbryderskinnemodul

Best.-nr.: SV 9666580

Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).

Best.-nr.:
SV 9666580
Produktbeskrivelse
Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Holder: Glasfiberforstærket plast
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
For at sikre problemfri kabeltilslutning skal der over eller under NH-sikringslistemoduler installeres et berøringsafskærmende modul eller et skinnemodul N/PE.
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 450 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Til modulstørrelse
6 x Gr. 00
Passer til best.nr.
9346.020
9346.030
Passer til skinner
40 x 10 mm
Skinnecenterafstand
100 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,3 kg
Bruttovægt
2,5 kg
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177676466
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), til 6 x str. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning