- Best.-nr.:
- SV 3431020
- Udgave
- For 60 mm busbar systems
- Materiale
- Glasfiberforstærket polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber
- Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Ledningsafgang
- foroven
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 100 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Til NH-størrelse
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 53 mm
Højde: 213 mm
- Tilslutning af rundledere
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Tværsnit rundleder
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,619 kg
- Bruttovægt
- 0,64 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,15
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177628724
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastadskiller, str. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, ledningsafgang foroven