NH-sikringslastadskillere str. 000

Best.-nr.: SV 3431035

Best.-nr.:
SV 3431035
Materiale
Glasfiberforstærket polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Mærkestrøm maks.
100 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Til NH-størrelse
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 53 mm
Højde: 213 mm
Tilslutning af rundledere
2,5 ‐ 50 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Antal poler
3-polet
med elektronisk sikringsovervågning
Ja
Round conductor cross-section
2,5 ‐ 50 mm²
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,7 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,15
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177694125
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, Rammeklemme, med elektronisk sikringsovervågning, ledningsafgang forneden
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer
Technical Data sheet
Teknik i detaljer