- Best.-nr.:
- SV 9342504
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klemmeafdækning
Tilslutningsgevind
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 4~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
- Ledningsafgang
- foroven
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 4-polet
- Dimensioner
- Bredde: 120 mm
Højde: 277 mm
- Tilslutning af rundledere
- 35 ‐ 120 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Godkendelser
- UL
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,225 kg
- Bruttovægt
- 1,425 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,258
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177551756
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Effektafbryder komponentadapter, 160 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang foroven, rundledertilslutning 35-120 mm?, lamelstørrelse BH: 18,5x15,5 mm