CB-komponentadaptere 4-polet

Best.-nr.: SV 9345604

Best.-nr.:
SV 9345604
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsbånd
Tilslutningsgevind
Mærkestrøm maks.
250 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 4~
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
Ledningsafgang
foroven
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
4-polet
Dimensioner
Bredde: 140 mm
Højde: 310 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Passer til producent (type)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,405 kg
Bruttovægt
2,516 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,134
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177679979
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Effektafbryder komponentadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang foroven, med tilslutningsbånd
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Teknik i detaljer