- Best.-nr.:
- SV 9345614
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsbånd
Tilslutningsgevind
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 4~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
- Ledningsafgang
- forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 4-polet
- Dimensioner
- Bredde: 140 mm
Højde: 310 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,405 kg
- Bruttovægt
- 2,526 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,134
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177679993
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Effektafbryder komponentadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang forneden, med tilslutningsbånd