- Best.-nr.:
- SV 9345714
- Materiale
- Polyamid
 Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035 
- Leveringsomfang
- Kobberrulle
 Tilslutningsskruer
- Mærkestrøm maks.
- 500 A 
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 4~ 
- Ledningsafgang
- forneden 
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm 
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden 
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer 
- Antal poler
- 4-polet 
- Dimensioner
- Bredde: 185 mm
 Højde: 300 mm
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm 
- Passer til producent (type)
- Schneider Electric 
- Passer til producent (type)
- Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630) 
- Pakkestørrelse
- 1 stk. 
- Nettovægt
- 3,4 kg
- Bruttovægt
- 3,524 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 2,135 
- Toldtarifnummer
- 85369095 
- EAN
- 4028177684522 
- ETIM 9
- EC001531 
- ECLASS 8.0
- 27370304 
- Produktbeskrivelse
- 
SV Effektafbryder komponentadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang forneden, til switchgear producent:, Schneider electric