CB-komponentadaptere 4-polet

Best.-nr.: SV 9345724

Best.-nr.:
SV 9345724
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kobberrulle
Tilslutningsskruer
Mærkestrøm maks.
500 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 4~
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Ledningsafgang
forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
4-polet
Dimensioner
Bredde: 185 mm
Højde: 300 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Passer til producent (type)
Eaton
Passer til producent (type)
Eaton (NZM3-4-XKR130)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,419 kg
Bruttovægt
3,542 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,16
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177684539
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Effektafbryder komponentadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, ledningsafgang forneden, til switchgear producent:, Eaton
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer