Gruppeafbryder type NH Slimline

Best.-nr.: SV 9677010

3-polet, til skinnesystem med 185 mm skinnecenterafstand.

Best.-nr.:
SV 9677010
Udgave
1-polet kobling
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse
00
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M8
Antal poler
3-polet
Mærkedriftsspænding
800 V (AC), 3~
Mærkestrøm maks.
160 A
Bemærk
Ved anvendelse af komponenterne på samleskinner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Til omformerinstallation
Ja
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Højde: 670 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 95 mm²
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,44 kg
Bruttovægt
2,64 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,6
Toldtarifnummer
85365080
EAN
4028177705463
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringsskinne, størrelse 00, 160 A, 800 V, 3-polet, skrue M8, 185 mm, kan kobles 1-polet, til indbygning af strømtransformator
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning