- Best.-nr.:
- SV 9677110
- Udgave
- 1-polet kobling
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
- Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
- Til NH-størrelse
- 1
- Til skinnesystem med centerafstand
- 185 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Bolte M12
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkedriftsspænding
- 800 V (AC), 3~
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Bemærk
- Ved anvendelse af komponenterne på samleskinner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Til omformerinstallation
- Ja
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Højde: 670 mm
- Tilslutning af rundledere
- 6 ‐ 240 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,9 kg
- Bruttovægt
- 4,94 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,73
- Toldtarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177705494
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringsskinne, størrelse 1, 250 A, 800 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm, kan kobles 1-polet, til indbygning af strømtransformator