Gruppeafbryder type NH Slimline med elektronisk sikringsovervågning

Best.-nr.: SV 9677115

3-polet, til skinnesystem med 185 mm skinnecenterafstand.

Best.-nr.:
SV 9677115
Udgave
3-polet kobling
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse
1
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Bolte M12
Antal poler
3-polet
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~
Mærkestrøm maks.
250 A
Bemærk
Ved anvendelse af komponenterne på samleskinner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Til omformerinstallation
Ja
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 830 mm
Tilslutning af rundledere
6 ‐ 240 mm²
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,32 kg
Bruttovægt
6,02 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,73
Toldtarifnummer
85365080
EAN
4028177705500
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeskrivelse
SV NH-sikringslastadskiller, str. 1, 250 A, 690 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm, med elektronisk sikringsovervågning, til strømtransformerinstallation
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning