- Best.-nr.:
- SV 9677875
- Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
- Materiale
- Polyamid
- Til modulstørrelse
- 2/3
- Passer til best.nr.
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Mærkeeffekt
- 2,5 VA
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 400 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Tilslutning af rundledere
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Mærkefrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,13 kg
- Bruttovægt
- 0,172 kg
- Toldtarifnummer
- 85044087
- EAN
- 4028177971561
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV strømtransformer 400 A/5 A til NH-sikringsliste str. 2-3 (SV 9677.XXX)