- Best.-nr.:
 
- SV 9677951
 
- Produktbeskrivelse
 
- Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning. 
 
- Materiale
 
- Polyamid 
 
- Til modulstørrelse
 
- 2/3 
 
- Passer til best.nr.
 
- 9677.260 
 
- 9677.265 
 
- 9677.280 
 
- 9677.360 
 
- 9677.365 
 
- 9677.380 
 
- 9677.930 
 
- Mærkeeffekt
 
- 1,5 VA 
 
- Tilslutningstype (elektrisk)
 
- Rammeklemme 
 
- Insuslation material (class)
 
- H mm 
 
- Primary current
 
- 400 A 
 
- Secondary current
 
- 5 A 
 
- Accuracy Class
 
- 1 
 
- Test specification
 
- IEC 60 044-1 
 
- EN 60715 
 
- DIN VDE 0414 
 
- DIN 42 600-2 
 
- Tilslutning af rundledere
 
- 2,5 ‐ 4 mm² 
 
- Mærkefrekvens
 
- 50 ‐ 60 Hz 
 
- Pakkestørrelse
 
- 1 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 0,136 kg
 
- Bruttovægt
 
- 0,146 kg
 
- Toldtarifnummer
 
- 85043129 
 
- EAN
 
- 4028177984448 
 
- ETIM 9
 
- EC002048 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27141146 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
SV strømtransformer 400 A/5 A til NH-lastadskillerlister str. 2-3/adapter til RiLine Compact (SV 9677.XXX)