- Best.-nr.:
- SV 9677.070
- Udgave
- 3-polet kobling
- Funktionsmåder
- Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb
- Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
- Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
- Til NH-størrelse
- 00
- Til skinnesystem med centerafstand
- 185 mm
- Ledningsafgang
- foroven
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M8
- Installation type
- Klemmemontage
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkedriftsspænding
- 800 V (AC), 3~
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Til omformerinstallation
- Ja
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Højde: 676 mm
- Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,82 kg
- Bruttovægt
- 5,02 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,072
- Toldtarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177806702
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikkerhedsafbryder str. 00, 630 A, 690 V, 3-polet skrue M8, 185 mm ledningsafgang foroven klemmemontage