Lastadskiller type NH Slimline

Best.-nr.: SV 9677160

3-polet, til skinnesystem med 185 mm centerafstand.

Best.-nr.:
SV 9677160
Udgave
3-polet kobling
Funktionsmåder
Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb
Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse
1
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M12
Installation type
Skruemontage
Antal poler
3-polet
Mærkedriftsspænding
800 V (AC), 3~
Mærkestrøm maks.
250 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 772 mm
Tilslutning af rundledere
6 ‐ 240 mm²
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,06 kg
Bruttovægt
10,66 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,696
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177809079
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-lastadskillerskinne, str. 1, 250 A, 800 V, 3-polet, bolt M12, 185 mm, ledningsudgang nederst, skruefastgørelse
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer