- Artikelnummer:
- SV 9635.310
- Udgave
- Basic
- Funktionsmåder
- Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Mærkestrøm maks.
- 16 A
- Mærkedriftsspænding
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Antal poler
- 3-polet
- Elektriske værdier UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- Tilslutningsledninger (AWG)
- AWG 14
- Længde tilslutningskabel
- 120 mm
- Bæreskinner antal/højde
- 1 / 10 mm
- Bæreskinnetype
- fast
- Dimensioner
- Bredde: 45 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 34,5 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,426 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,024
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177817371
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Component adaptor (Basic), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm