Komponentadaptere 3-polet

Best.-nr.: SV 9635320

Til opbygning af tavle- og beskyttelsesanlæg.

Best.-nr.:
SV 9635320
Udgave
Basic
Funktionsmåder
Til mekanisk fastgørelse og direkte kontakt til elektriske komponenter på kortet
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 7035
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Mærkestrøm maks.
32 A
Mærkedriftsspænding
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Antal poler
3-polet
Elektriske værdier UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilslutningsledninger (AWG)
AWG 10
Længde tilslutningskabel
100 mm
Bæreskinner antal/højde
1 / 10 mm
Bæreskinnetype
fast
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 34,5 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,44 kg
Bruttovægt
0,513 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,044
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177817364
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Component adaptor (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer