Perforex Milling Terminal 1101 er en udgiftsbesparende løsning til automatiseret modulbearbejdning. Enkel og hurtig håndtering af næsten alle kompakte og store kompakttavler.
- Best.-nr.:
- AS 4055911
- Udgave
- Bearbejdning af flade dele
Kabinetbearbejdning
Patenteret tryktallerken med integreret udsugning af fræsespåner
Højtydende spindel, inkl. smøring med minimumsmængde
Automatisk værktøjskontrol
DIN-værktøjer
Pneumatisk spændeanordning - Produktbeskrivelse
- Perforex Milling Terminal er en CNC-maskine med 4 akser, som anvendes til at modificere standardskabe og muliggør automatisk bearbejdning af fladdele og skabe, eksempelvis borehuller, gevind og udskæringer. Perforex Milling Terminal 1101 er en udgiftsbesparende løsning til automatiseret modulbearbejdning. Enkel og hurtig håndtering af næsten alle kompakte og store kompakttavler.
- Fordele
- Kortsigtet Return on Investment (ROI) og mærkbar højere konkurrenceevne
- Korte gennemløbstider ved ensartet høj bearbejdsningskvalitet
- Datakompatibilitet takket være netværksbaseret software
- Enkel betjening med brugervenligt HMI og en 24"-skærm
- Automatisk værktøjsskift og integreret værktøjslængdemåling
- Værktøjsskånende bearbejdning takket være minimalmængde-smøresystem og trykplade
- Automatisk spånbortsugning ved boring og fræsning
- Den højtydende aksel sikrer hurtig, præcis og pålidelig bearbejdning
- Intuitivt opspændingssystem med pneumatisk spændesystem – optimeret til komponenter i forbindelsesskab
- Leveringsomfang
- Perforex MT S konfigureres efter det respektive projekt
- Materiale, der kan bearbejdes
- Aluminium
- Stål
- Rustfrit stål
- Plast
- Kobber
- Maskinindstillinger
- Signalsøjle 4055.954
- Adgang til venstre 4055.950
- Adgang til højre 4055.952
- Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
- Maskinstyring
- Ordrestyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Betjening med Rittal HMI
- Sikkerhed
- Sikkerhedshegn iht. DIN EN ISO 13857
- Optisk beskyttelsesudstyr foran og bag maskinen
- Sikker bremsning af aksler, også ved strømsvigt
- Snitflader
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import af DXF-data
- Bemærk
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Tryklufttilslutning
- 6 bar
- Emnevægt ved bearbejdning af flad del (maks.)
- 200 kg
- Emnevægt ved bearbejdning af fordelingsskab (maks.)
- 200 kg
- Antal værktøjspladser
- 18
- Bearbejdningsnøjagtighed
- ± 0,2 mm
- Hastighed X-/Y-akse
- 60.000 mm/min
- Hastighed Z-akse
- 12.000 mm/min
- Spindelomdrejninger (maks.)
- 21.000 rpm
- Spindelydelse (maks.)
- 11 kW
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Mærkestrøm maks.
- 6,2 A
- Mærkedriftsspænding
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Bearbejdningshastighed (maks.)
- 1.500 mm/min
- Mål for spændbare kuber, min.
- Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 140 mm - Mål for spændbare kuber, maks.
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.400 mm
Dybde: 1.400 mm - Mål for spændbare flade dele, min.
- Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm - Mål for spændbare flade dele, maks.
- Bredde: 2.450 mm
Højde: 1.500 mm
Dybde: 5 mm - Maks. flade, der kan bearbejdes ved kabinetter
- Bredde: 750 mm
Højde: 1.400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1.600 kg
- Bruttovægt
- 1.600 kg
- Toldtarifnummer
- 84596110
- EAN
- 4028177967519
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring