USA-version – Perforex Milling Terminal 2201 tilbyder bredt emneoptag som standard med to låger. Ideel til bearbejdning af fuldsvejste huse samt store flade dele.
- Best.-nr.:
- AS 4055927
- Udgave
- Motorstyret dybdeindstilling, 2200 mm
Kabinetbearbejdning
Bearbejdning af flade dele
Dobbeltlåge
Patenteret tryktallerken med integreret udsugning af fræsespåner
Højtydende spindel, inkl. smøring med minimumsmængde
Automatisk værktøjskontrol
DIN-værktøjer
Pneumatisk spændeanordning
USA-version - Produktbeskrivelse
- Perforex Milling Terminal er en 4-akslet CNC-maskine til modifikation af standard forbindelsesskabe, som tilbyder automatisk bearbejdning af flade dele og kuber til f.eks. huller, gevind og udsparinger. Perforex Milling Terminal 2201 byder på bredt værktøjsoptag i standardudførelse med to låger. Ideel til bearbejdning af fuldstændigt svejsede huse.
- Fordele
- Kortsigtet Return on Investment (ROI) og mærkbar højere konkurrenceevne
- Korte gennemløbstider ved ensartet høj bearbejdsningskvalitet
- Datakompatibilitet takket være netværksbaseret software
- Enkel betjening med brugervenligt HMI og en 24"-skærm
- Automatisk værktøjsskift og integreret værktøjslængdemåling
- Værktøjsskånende bearbejdning takket være minimalmængde-smøresystem og trykplade
- Automatisk spånbortsugning ved boring og fræsning
- Den højtydende aksel sikrer hurtig, præcis og pålidelig bearbejdning
- Intuitivt opspændingssystem med pneumatisk spændesystem – optimeret til komponenter i forbindelsesskab
- Leveringsomfang
- Perforex MT S konfigureres efter det respektive projekt
- Materiale, der kan bearbejdes
- Aluminium
- Stål
- Rustfrit stål
- Plast
- Kobber
- Maskinindstillinger
- Signalsøjle 4055.954
- Adgang til højre 4055.952
- Bærearmssystem 4055.951
- Spændhøjdeudvidelse 4050.035
- Adgang til venstre 4055.950
- Ekstra nulpunkter til multidelsbearbejdning, svingbare 4050114.
- Maskinstyring
- Ordrestyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Betjening med Rittal HMI
- Sikkerhed
- Sikkerhedshegn iht. DIN EN ISO 13857
- Optisk beskyttelsesudstyr foran og bag maskinen
- Sikker bremsning af aksler, også ved strømsvigt
- Snitflader
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import af DXF-data
- Bemærk
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Opstillingsareal
- Bredde: 5.050 mm
Højde: 2.400 mm
Dybde: 4.550 mm - Tryklufttilslutning
- 6 bar
- Emnevægt ved bearbejdning af flad del (maks.)
- 250 kg
- Emnevægt ved bearbejdning af fordelingsskab (maks.)
- 300 kg
- Antal værktøjspladser
- 21
- Bearbejdningsnøjagtighed
- ± 0,2 mm
- Hastighed X-/Y-akse
- 60.000 mm/min
- Hastighed Z-akse
- 12.000 mm/min
- Spindelomdrejninger (maks.)
- 21.000 rpm
- Spindelydelse (maks.)
- 11 kW
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Mærkestrøm maks.
- 6,2 A
- Mærkedriftsspænding
- 3L, 400 – 480 Y/230 – 277 V, 50/60 Hz
- Bearbejdningshastighed (maks.)
- 1.500 mm/min
- Mål for spændbare kuber, min.
- Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 140 mm - Mål for spændbare kuber, maks.
- Bredde: 2.300 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 2.200 mm - Mål for spændbare flade dele, min.
- Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm - Mål for spændbare flade dele, maks.
- Bredde: 2.300 mm
Højde: 1.550 mm
Dybde: 5 mm - Maks. flade, der kan bearbejdes ved kabinetter
- Bredde: 2.300 mm
Højde: 1.600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3.200 kg
- Bruttovægt
- 3.200 kg
- Toldtarifnummer
- 84596110
- EAN
- 4028177971431
- Dokumentationer
- Product presentations