- Best.-nr.:
- AS 4050041
- Produktbeskrivelse
- For optimeret bearbejdning af arbejdsemner på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT. Angiv venligst serienummeret på din Perforex maskine ved bestillingen.
- Fordele
- Mindsket vibration
- Hurtigere fremføringshastighed op til 1,5 m/min.
- Lille støjemission
- Forlænget holdbarhed for værktøj
- Optimeret håndtering ved værktøjsopspænding
- Leveringsomfang
- Børstelister
Performance fræser Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Passer til best.nr.
- 4050.101
- 4055.911
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 20,4 kg
- Bruttovægt
- 22 kg
- Toldtarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177806634
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Produktbeskrivelse
- Performance package for Perforex machining centre
Performance pakke
Best.-nr.: AS 4050041
Performance-pakke for optimeret bearbejdning af arbejdsemner på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT S.