Performance pakke

Best.-nr.: AS 4050042

Performance-pakke for optimeret bearbejdning af arbejdsemner på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT S.

Best.-nr.:
AS 4050042
Produktbeskrivelse
For optimeret bearbejdning af arbejdsemner på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Fordele
Mindsket vibration
Hurtigere fremføringshastighed op til 1,5 m/min.
Lille støjemission
Forlænget holdbarhed for værktøj
Optimeret håndtering ved værktøjsopspænding
Leveringsomfang
Børstelister
Performance fræser Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Passer til best.nr.
4050.107
4055.920
4055.921
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
28,6 kg
Bruttovægt
28,6 kg
Toldtarifnummer
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Produktbeskrivelse
Performance package for Perforex machining centre