Performance pakke

Artikelnummer: AS 4050.044

Performance-pakke for optimeret bearbejdning af arbejdsemner på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT S.

Artikelnummer:
AS 4050.044
Produktbeskrivelse
For optimeret bearbejdning af arbejdsemner på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Fordele
Mindsket vibration
Hurtigere fremføringshastighed op til 1,5 m/min.
Lille støjemission
Forlænget holdbarhed for værktøj
Optimeret håndtering ved værktøjsopspænding
Leveringsomfang
Børstelister
Performance fræser Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
24
Passer til best.nr.
4050.108
4055.925
4055.926
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
25,4 kg
Bruttovægt
26,76 kg
Toldtarifnummer
84669360
EAN
4028177803664
ECLASS 8.0
36609290
Produktbeskrivelse
Performance package for Perforex machining centre