Fræseforlængere med spændetang

Best.-nr.: AS 4050056

Forlængelse til standard 6 mm fræser med FRX-16 mm spændetang.

Best.-nr.:
AS 4050056
Produktbeskrivelse
Forlænger til standard 6 mm fræser med FRX-16 mm spændetang til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Passer til best.nr.
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Dimensioner
Længde: 16 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1 kg
Toldtarifnummer
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Produktbeskrivelse
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!