Til fræsning af metriske gevind i alle størrelser. Supplerende værktøj til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Best.-nr.:
- AS 4050050
- Produktbeskrivelse
- Til fræsning af metriske gevind i alle størrelser. Supplerende værktøj til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Tekniske data
- Skaftdiameter 12 mm
- Skærediameter 10 mm
- Stigning 1,5 mm
- Flankevinkel 60°
- Skærelængde 20 mm
- Samlet længde 85 mm
- Leveringsomfang
- Fræser til cirkulære gevind
Spændetang
Værktøjsholder - Til gevind
- M12 - M64
- Materiale, der kan bearbejdes
- Stål
- Rustfrit stål
- Støbt aluminium
- Plast
- Kobber
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,102 kg
- Toldtarifnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivelse
- Circular screw cutting tool