Universelt anvendelig til afgratning af huller og kanter. Coatede klinger, der er slebet i begge sider, sikrer et perfekt og varigt skæreresultat.
- Best.-nr.:
- AS 4050722
- Udgave
- Stålklingen kan efter behov isættes aksialt eller radialt
Stålklinge slebet i begge sider
B32P PVD TiN - Produktbeskrivelse
- Universalafgrater til afgratning af huller og kanter.
- Fordele
- Klingen indtager automatisk den optimale position
- Klingeholder med justerbar længde
- Enkel håndtering
- Problemfri afgratning
- Ergonomisk formet håndtag
- Materiale
- Håndtag indvendigt: Hård plast
Håndtag: elastisk plast, der er yderst fleksibelt
Klingeholder: Stål
Klinge: Hærdet stål, med PVD TiN (titannitrid)-belægning - Farve
- Håndtag: Sort og rødt
- Leveringsomfang
- Håndtag
Klingeholder
Inklusive stålklinge - Håndtags-Ø
- 28 mm
- Håndtagslængde
- 110 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,07 kg
- Bruttovægt
- 0,088 kg
- Toldtarifnummer
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Produktbeskrivelse
- Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides