Parallel bearbejdning af kabinetter i kubernes bearbejdningsområde på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT sikrer mindre tidsforbrug til bestykning og øget produktivitet.
- Best.-nr.:
- AS 4050060
- Udgave
- Pneumatisk spændeanordning
- Produktbeskrivelse
- Muliggør samtidig bearbejdning af kabinetter ved kubebearbejdning i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Bemærk
- Anvendelse af spænderamme (produktnummer 4050.080) med BC-bearbejdningscenter (produktnummer 4050.230) er udelukkende muligt ved varianten med to låger.
- Passer til best.nr.
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Mål for spændbare kuber, maks.
- Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 300 mm - Mål for spændbare kuber, min.
- Bredde: 85 mm
Højde: 70 mm
Dybde: 70 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 25 kg
- Toldtarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivelse
- AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm