Parallel bearbejdning af kabinetter i kubernes bearbejdningsområde på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT sikrer mindre tidsforbrug til bestykning og øget produktivitet.
- Best.-nr.:
- AS 4050061
- Udgave
- Pneumatisk spændeanordning
- Produktbeskrivelse
- Muliggør samtidig bearbejdning af kabinetter ved kubebearbejdning i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Bemærk
- Anvendelse af spænderamme (produktnummer 4050.080) med BC-bearbejdningscenter (produktnummer 4050.230) er udelukkende muligt ved varianten med to låger.
- Passer til best.nr.
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Mål for spændbare kuber, maks.
- Bredde: 200 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 300 mm - Mål for spændbare kuber, min.
- Bredde: 90 mm
Højde: 70 mm
Dybde: 70 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 25 kg
- Toldtarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804319
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivelse
- AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm