Spænderamme

Best.-nr.: AS 4050080

Parallel bearbejdning af kabinetter i kubernes bearbejdningsområde på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT sikrer mindre tidsforbrug til bestykning og øget produktivitet.

Best.-nr.:
AS 4050080
Udgave
Pneumatisk spændeanordning
Produktbeskrivelse
Muliggør samtidig bearbejdning af kabinetter ved kubebearbejdning i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
Bemærk
Anvendelse af spænderamme (produktnummer 4050.080) med BC-bearbejdningscenter (produktnummer 4050.230) er udelukkende muligt ved varianten med to låger.
Passer til best.nr.
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Mål for spændbare kuber, maks.
Bredde: 510 mm
Højde: 510 mm
Dybde: 600 mm
Mål for spændbare kuber, min.
Bredde: 80 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 80 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
25 kg
Bruttovægt
25 kg
Toldtarifnummer
84669360
EAN
4028177804494
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Produktbeskrivelse
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm