- Best.-nr.:
- AS 4050065
- Udgave
- Lange kobberskinner, der kan spændes op til 2000 mm
- Længde, der kan bearbejdes ved 5 mm tykkelse
- 100 ‐ 2.200 mm
- Højde, der kan bearbejdes (maks.)
- 10 ‐ 100 mm
- Længde, der kan bearbejdes ved 10 mm tykkelse
- 100 ‐ 2.200 mm
- Passer til best.nr.
- 4050.107
- 4050.108
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- 4050.230
- 4055.922
- 4055.927
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10 kg
- Bruttovægt
- 10 kg
- Toldtarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804357
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivelse
- AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm