- Best.-nr.:
- AS 4050082
- Udgave
- Ensartet tilspænding af tre korte kobberskinner og materialetykkelse 5 mm eller 10 mm
- Produktbeskrivelse
- Strømskinnespændeenhed til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT for enkel bearbejdning af kobberskinner. Velegnet til boring og gevindskæring.
- Længde, der kan bearbejdes ved 5 mm tykkelse
- 150 ‐ 300 mm
- Højde, der kan bearbejdes (maks.)
- 30 ‐ 120 mm
- Længde, der kan bearbejdes ved 10 mm tykkelse
- 150 ‐ 1.000 mm
- Simultan_Clamping of 3 copper bars
- Ja
- Passer til best.nr.
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Toldtarifnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177804517
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivelse
- AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm