Sugeslange med glat indervæg til udsugning af spåner i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Best.-nr.:
- AS 4050665
- Udgave
- Sugeslange med glat inderside
- Produktbeskrivelse
- Sugeslange til udsugning af spåner i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Leveringsomfang
- Adapter til industristøvsuger
- Længde
- 15 m
- Bemærkning vedr. produktnr.
- kan eftermonteres
- Passer til best.nr.
- 4050101
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Dimensioner
- Længde: 15 m
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,5 kg
- Bruttovægt
- 6,66 kg
- Toldtarifnummer
- 85087000
- EAN
- 4028177964334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Produktbeskrivelse
- AS udsugningsslange glat med adapter, inklusive monteringsmateriale til den originale udsuger