Værktøjssæt til boring af gevindhuller.
- Best.-nr.:
- AS 4050058
- Udgave
- Maskingevindborssæt M10
- Produktbeskrivelse
- Værktøjssæt til boring af gevindhuller. Supplerende værktøj til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Leveringsomfang
- 2 x værktøjsholder SK30 ER25
1 x borepatron til gevindbor M10
1 x borepatron til bor på 9 – 8 mm
1 x spiralbor 8,5 mm
1 x maskingevindbor M10 - Passer til best.nr.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Materiale, der kan bearbejdes
- Stål
- Rustfrit stål
- Aluminium
- Plast
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,46 kg
- Toldtarifnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Produktbeskrivelse
- AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.