Maskinspiralbor til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT S.
- Best.-nr.:
- AS 4050806
- Udgave
- HSS
TIN-belægning - Produktbeskrivelse
- Maskinspiralbor til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Diameter
- 6,8 mm
- Materiale, der kan bearbejdes
- Stål
- Rustfrit stål
- Aluminium
- Plast
- Kobber
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,27 kg
- Bruttovægt
- 0,28 kg
- Toldtarifnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177704015
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Produktbeskrivelse
- Drill A002- 6,8mm