Alu-/plastfræser til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Best.-nr.:
- AS 4050819
- Udgave
- AIRline SH
Kniv med to skær til skæring i højre side - Produktbeskrivelse
- Alu-/plastfræser til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Fordele
- Høj slidstyrke
- Høj skærekantsfølsomhed
- Materiale
- LW630
- Diameter
- 6 mm
- Normer
- DIN 6527 A/B
- Materiale, der kan bearbejdes
- Aluminium
- Plast
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,105 kg
- Bruttovægt
- 0,11 kg
- Toldtarifnummer
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivelse
- Milling bit, alu. & synthetics, 6mm