Ny fræser til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Best.-nr.:
- AS 4050891
- Udgave
- Kniv med fire skær
HSS Co8
TIAIN-belægning - Produktbeskrivelse
- Ny fræser til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
- Fordele
- Hurtigere fremføringshastighed op til 1,5 m/min.
- Diameter
- 6 mm
- Normer
- DIN 844
- Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,07 kg
- Bruttovægt
- 0,075 kg
- Toldtarifnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177805323
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeskrivelse
- Performance milling tool