Kubusbearbejdning 2000 mm til Perforex MT 2101 S

Best.-nr.: AS 4055953

Gennem dette maskinudstyr med forlænget anlægsflade bliver det muligt at bearbejde kuber op til maks. 2000 mm dybde. Dermed er det også muligt at bearbejde kabinetter, der ikke kan afmonteres, med Perforex Milling Terminal MT S.

Best.-nr.:
AS 4055953
Udgave
Motorstyret dybdeindstilling inklusive membranspændesystem
Pneumatisk spændeanordning
Produktbeskrivelse
Gennem dette maskinudstyr med forlænget anlægsflade bliver det muligt at bearbejde kuber op til maks. 2000 mm dybde. Dermed er det også muligt at bearbejde kabinetter, der ikke kan afmonteres, med Perforex Milling Terminal MT.
Fordele
Dybderegulérbar
Mere fleksibelt og udvidet anvendelsesområde
Nem betjening
Hurtigere opstilling
Øget produktivitet
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
95 kg
Bruttovægt
100 kg
Toldtarifnummer
84571090
EAN
4028177967496