Adgang fra siden til Perforex MT S

Best.-nr.: AS 4055952

Adgang til maskinens bageste område fra højre side påkrævet.

Best.-nr.:
AS 4055952
Udgave
Adgang til højre
Produktbeskrivelse
Ved adgang i siden til Perforex Milling Terminal MT kan der efter eget valg integreres et ekstra adgangsområde i venstre eller højre maskinside.
Fordele
Fleksibel placering af maskinen på opstillingsstedet
Stor betjeningssikkerhed via adgangskontrol med lysbom
Mere frihed ved udformning af produktionsomgivelser
Bemærk
Eftermontering ikke muligt
Passer til best.nr.
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,01 kg
Bruttovægt
0,01 kg
Toldtarifnummer
84571090
EAN
4028177967489