Beskyttelsesglas til laserlinse i Perforex Lasercenter LC
- Best.-nr.:
- AS 4050321
- Produktbeskrivelse
- Beskyttelsesglas til laserlinse i Perforex Lasercenter LC
- Fordele
- Beskytter mod tilsmudsning af optikken
- Dækglas kan udskiftes
- Materiale
- Glas
- Diameter
- 22,4 mm
- Materialetykkelse
- 4,1 mm
- Bemærk
- Regelmæssig rengøring sikrer optimale skæreresultater
- Passer til best.nr.
- 4050330
- 4050335
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,051 kg
- Bruttovægt
- 0,061 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890