Aggregat til Perforex LC 3030

Best.-nr.: AS 4050331

Valgfri placering af enhederne på venstre eller højre side af maskinen.

Best.-nr.:
AS 4050331
Udgave
Venstre
Produktbeskrivelse
Valgfri placering af enhederne på venstre eller højre side af maskinen.
Fordele
Variabel udstyrsplacering afhængigt af pladsforhold og opstillingsposition i produktionshallen
Opstillingsareal
Bredde: 1.537 mm
Højde: 3.379 mm
Dybde: 3.513 mm
Bemærk
Eftermontering ikke muligt
Passer til best.nr.
4050330
4050335
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,001 kg
Bruttovægt
0,001 kg
Toldtarifnummer
73069000
EAN
4028177952447
Produktbeskrivelse
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm