- Best.-nr.:
- AS 4050332
- Udgave
- Højre
- Produktbeskrivelse
- Valgfri placering af enhederne på venstre eller højre side af maskinen.
- Fordele
- Variabel udstyrsplacering afhængigt af pladsforhold og opstillingsposition i produktionshallen
- Opstillingsareal
- Bredde: 1.544 mm
Højde: 3.379 mm
Dybde: 3.503 mm
- Bemærk
- Eftermontering ikke muligt
- Passer til best.nr.
- 4050330
- 4050335
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,001 kg
- Bruttovægt
- 0,001 kg
- Toldtarifnummer
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Produktbeskrivelse
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm