Elektrisk hydraulikpumpe

Best.-nr.: AS 4055730

Den elektriske hydraulikpumpe er til drift af produkterne i produktserien CW 120-S.

Best.-nr.:
AS 4055730
Produktbeskrivelse
Den elektriske hydraulikpumpe er til drift af produkterne i produktserien CW 120-S.
Nom. effekt
1,1 kW
Filling volume
3,5 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Mærkedriftsspænding
230 V, 50 Hz
Mærkestrøm
6,5 A
Maskinmål
Bredde: 405 mm
Højde: 405 mm
Dybde: 310 mm
Opstillingsareal
Bredde: 505 mm
Højde: 505 mm
Dybde: 497 mm
Tilladt driftstryk (p maks.)
630 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
32 kg
Bruttovægt
34,5 kg
Toldtarifnummer
84135061
ECLASS 8.0
27301290
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning