Matricerne skal anvendes sammen med det respektive stempel. De gør det muligt at udstanse strømskinnerne.
- Best.-nr.:
- AS 4055770
- Produktbeskrivelse
- Matricerne skal anvendes sammen med det respektive stempel. Dette gør det muligt at udstanse strømskinnerne.
- Diameter
- 6,6 mm
- Material thickness (max.)
- 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,288 kg
- Bruttovægt
- 0,328 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920774
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeskrivelse
- Female die for punching busbars