Stemplerne muliggør sammen med matricerne udstansning af huller med en diameter på mellem 6,6 mm og 21,5 mm i strømskinner.
- Best.-nr.:
- AS 4055741
- Produktbeskrivelse
- Stempel til stansning af strømskinner.
- Diameter
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 6 mm
- Dimensioner
- Gevind: M8
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,545 kg
- Bruttovægt
- 0,551 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920873
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeskrivelse
- Male die for punching busbars