Stemplerne muliggør sammen med matricerne udstansning af huller med en diameter på mellem 6,6 mm og 21,5 mm i strømskinner.
- Best.-nr.:
- AS 4055747
- Produktbeskrivelse
- Stempel til stansning af strømskinner.
- Diameter
- 17,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Dimensioner
- Gevind: M16
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,565 kg
- Bruttovægt
- 0,573 kg
- Toldtarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920811
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeskrivelse
- Male die for punching busbars