Manuel profilskærer til gratfri afkortning af C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Den ønskede længde på skinnen indstilles præcist og fast med linealen (mm/inch) og det justerbare anslag. Til montering på arbejdsbordet.
- Best.-nr.:
- AS 4050437
- Produktbeskrivelse
- Manuel profilskærer til gratfri afkortning af C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Den ønskede længde på skinnen indstilles præcist og fast med linealen (mm/inch) og det justerbare anslag. Til montering på arbejdsbordet.
- Fordele
- Økonomisk manuel skæring af profil- og montageskinner
- Gør afkortning af profil- og montageskinner nemmere i forhold til manuel afkortning
- Gratfri afkortning med excenterarm uden større kraftanstrengelser
- Vedligeholdelsesfri og nærmest uopslidelig
- Opstillingsareal
- Bredde: 1.343 mm
Højde: 1.162 mm
Dybde: 312 mm - Materiale, der kan bearbejdes
- Stålplade
- Aluminium
- Kobber
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15 kg
- Bruttovægt
- 16,15 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
- For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm