Cutting Terminal CT

Best.-nr.: AS 4050553

Med tilskæringscenteret Cutting Terminal CT er det muligt at tilskære ledningskanaler, kabelkanallåg og bæreskinner målpræcist. De er særligt egnede til produktion af unikater og mindre serier.

Best.-nr.:
AS 4050553
Udgave
Moderne betjeningsløsning med 21,5" Full HD Multitouch Monitor, Terra PC-Mini med i5-processor
Til DIN-skinner med udstandsningsfunktion til lang- og tværhuller
Fem DIN-skinnestørrelser i en skabelon
Cutting Terminal CT M
Produktbeskrivelse
Med Cutting Terminal CT M kan du manuelt tilskære ledningskanaler, kabelkanallåg og DIN-skinner med høj præcision. Enheden kan som tilvalg udstyres med et holdersystem på højre side af anlægget samt en labelprinter, hvilket gør den velegnet til fleksibel og mærketilpasset bearbejdning. Hvis du skal bearbejde andre DIN-skinner end dem i standardkulissen, kan du bruge det udskiftelige skiftesystem (4050.559), som fås som ekstraudstyr.
Fordele
Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde
Enkel håndtering
Brugervenlig og sikker betjening
Rene snit takket være højtydende værktøjer uden spåntagning
Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring
Meget lave snitomkostninger pga. snitoptimering
Automatisk frigang for anslag under skærearbejdet
Leveringsomfang
Cutting Terminal CT M
Betjeningsenhed
Anvendelsesområder
Manuel tilskæring
Materiale, der kan bearbejdes
Stål
Aluminium
Kobber
Plast
Maskinindstillinger
Etiketprinter 4050.557
Hyldesystem 4050.558
Snitflader
Dataimport fra Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
Dataimport fra CSV-lister
Bemærk
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Opstillingsareal
Bredde: 4.000 mm
Højde: 2.230 mm
Dybde: 673 mm
Maks. højde af kabelkanal, der kan bearbejdes
100 mm
Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
125 mm
Styrespænding (DC)
24 V
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bæreskinnetype
DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715)
DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715)
DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
Strømskinner NLS-CU 3/10
C rails 34 x 15 (to EN 60715)
Til vægtykkelse (maks.)
2,5 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
270 kg
Bruttovægt
300 kg
Toldtarifnummer
84623290
EAN
4028177026704
Produktbeskrivelse
AS tilskæringscenter Cutting Terminal CT M