- Best.-nr.:
- AS 4050555
- Udgave
- Moderne betjeningsløsning med 21,5" Full HD Multitouch Monitor, Terra PC-Mini med i5-processor
Til DIN-skinner med udstandsningsfunktion til lang- og tværhuller
Fem DIN-skinnestørrelser i en skabelon
Cutting Terminal CT H
- Produktbeskrivelse
- Med Cutting Terminal CT H kan du tilskære ledningskanaler, kabelkanallåg og DIN-skinner helt præcist. Enheden understøtter hydraulisk assisteret tilskæring af DIN-skinner og sikrer effektiv og nøjagtig bearbejdning. Tilskæringscenteret kan udstyres med et holdersystem på højre side og en labelprinter som tilvalg. Hvis du skal bearbejde andre DIN-skinner end dem i standardkulissen, kan du bruge det udskiftelige skiftesystem (4050.559), som fås som ekstraudstyr.
- Fordele
- Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde
- Enkel håndtering
- Brugervenlig og sikker betjening
- Rene snit takket være højtydende værktøjer uden spåntagning
- Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring
- Meget lave snitomkostninger pga. snitoptimering
- Automatisk frigang for anslag under skærearbejdet
- Leveringsomfang
- Cutting Terminal CT H
Betjeningsenhed
- Anvendelsesområder
- Hydraulisk tilskæring
- Materiale, der kan bearbejdes
- Stål
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Maskinindstillinger
- Etiketprinter 4050.557
- Hyldesystem 4050.558
- Snitflader
- Dataimport fra Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
- Dataimport fra CSV-lister
- Bemærk
- Tilskæring af trådningskanaler og kabelkanallåg udføres manuelt
- Opstillingsareal
- Bredde: 4.000 mm
Højde: 1.850 mm
Dybde: 673 mm
- Maks. højde af kabelkanal, der kan bearbejdes
- 100 mm
- Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
- 125 mm
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Bæreskinnetype
- DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715)
- DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
- Strømskinner NLS-CU 3/10
- C rails 34 x 15 (to EN 60715)
- Til vægtykkelse (maks.)
- 2,5 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 270 kg
- Bruttovægt
- 270 kg
- Toldtarifnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177027169