Cutting Terminal CT

Best.-nr.: AS 4050565

Med tilskæringscenteret Cutting Terminal CT er det muligt at tilskære ledningskanaler, kabelkanallåg og bæreskinner målpræcist. De er særligt egnede til produktion af unikater og mindre serier.

Best.-nr.:
AS 4050565
Udgave
Moderne betjeningsløsning med 21,5" Full HD Multitouch Monitor, Terra PC-Mini med i5-processor
Til DIN-skinner med udstandsningsfunktion til lang- og tværhuller
Fem DIN-skinnestørrelser i en skabelon
USA-version
Cutting Terminal CT H
Fordele
Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde
Enkel håndtering
Brugervenlig og sikker betjening
Rene snit takket være højtydende værktøjer uden spåntagning
Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring
Meget lave snitomkostninger pga. snitoptimering
Automatisk frigang for anslag under skærearbejdet
Leveringsomfang
Cutting Terminal CT H
Betjeningsenhed
Materiale, der kan bearbejdes
Stål
Aluminium
Kobber
Plast
Maskinindstillinger
Etiketprinter 4050.557
Hyldesystem 4050.558
Snitflader
Dataimport fra Eplan Pro Panel via RiPanel Processing Center
Dataimport fra CSV-lister
Bemærk
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Opstillingsareal
Bredde: 4.000 mm
Højde: 1.850 mm
Dybde: 673 mm
Maks. højde af kabelkanal, der kan bearbejdes
100 mm
Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes
125 mm
Styrespænding (DC)
24 V
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 60 Hz
Bæreskinnetype
DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715)
DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715)
DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715)
Strømskinner NLS-CU 3/10
C-profilskinner 34 x 15 (iht. EN 60715)
Til vægtykkelse (maks.)
2,5 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
270 kg
Bruttovægt
300 kg
Toldtarifnummer
84571090