Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.
- Best.-nr.:
- AS 4050150
- Udgave
- 150 MN (hældning kan indstilles manuelt)
- Produktbeskrivelse
- Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.
- Fordele
- Sikrer en ergonomisk arbejdsstilling, der skåner ryggen
- Kan placeres efter eget valg på arbejdspladsen pga. uafhængighed af strømnettet
- Minimalt pladsbehov, når ikke i brug
- Nem håndtering vha. fire styreruller, inklusive funktion, der fikserer helt
- Variabel fiksering af montageplader ved hjælp af lynspænder
- Tekniske data
- Mulighed for indstilling af hældning ca. 0 – 80°
- Leveringsomfang
- Montagebord
1 VE spændeenhed forneden
1 VE spændeenhed foroven - Bemærk
- Med montagebordsudvidelsen kan man opnå en maks. mulig bearbejdningsflade på 1900 x 1900 mm.
- Maskinmål
- Bredde: 1.400 mm
Dybde: 1.250 mm - Belastning
- 150 kg
- Arbejdshøjde
- Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 123 kg
- Bruttovægt
- 138 kg
- Toldtarifnummer
- 84279000
- EAN
- 4028177804609
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Produktbeskrivelse
- Assembly frame 150 MN
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Vejledning