Montagebord

Best.-nr.: AS 4050.200

Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.

Best.-nr.:
AS 4050.200
Udgave
200 EN (hældning kan indstilles elektronisk)
Produktbeskrivelse
Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.
Fordele
Sikrer en ergonomisk arbejdsstilling, der skåner ryggen
Kan placeres efter eget valg på arbejdspladsen pga. uafhængighed af strømnettet
Minimalt pladsbehov, når ikke i brug
Nem håndtering vha. fire styreruller, inklusive funktion, der fikserer helt
Variabel fiksering af montageplader ved hjælp af lynspænder
Tekniske data
Mulighed for indstilling af hældning ca. 0 – 80°
Leveringsomfang
Montagebord
1 VE spændeenhed forneden
1 VE spændeenhed foroven
Oplader
Batteri
Bemærk
Med montagebordsudvidelsen kan man opnå en maks. mulig bearbejdningsflade på 1900 x 1900 mm.
Maskinmål
Bredde: 1.400 mm
Dybde: 1.250 mm
Belastning
200 kg
Arbejdshøjde
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
130 kg
Bruttovægt
148 kg
Toldtarifnummer
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 9
EC002224
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Produktbeskrivelse
Assembly frame 200 EN
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Data sheets